มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลาย กันน้ำ แบบพกพาAS720

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:ออกซิเจนละลายน้ำ / 0 - 20.00 mg / L (ppm) ความเข้มข้นของออกซิเจนอิ่มตัว / 0 - 200.0% อุณหภูมิ / 0 - 45 ℃
· ความแม่นยำ:± 0.30 มก. / ล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA (1.5 V) x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 65 × 120 × 31 มม
·น้ำหนัก:180 ก
·กัน กันน้ำ:IP57
· อุปกรณ์เสริม:DO อิเล็กโทรด DO-500 x 1 ปริมาตร ฝาครอบ เมมเบรน DO-503 x 3 ชิ้น สารละลาย ด้านใน อิเล็กโทรด (30 มล.) x 1 กระดาษ สารขัดถู แคโทด x 2
· วัตถุ ที่จะวัด:ออกซิเจนละลายความเข้มข้นของออกซิเจนอิ่มตัวอุณหภูมิ
·หมายเลข รุ่น:AS720