เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี กันน้ำ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : IR-310WP
·ช่วงการวัด (℃): -60 ถึง + 550 ℃
· ความละเอียด (℃): -9.9 ถึง + 199.9 / 0.1, อื่น ๆ / 1
· ความแม่นยำ: ± 2% หรือ± 3 ℃แล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
·ความสามารถในการทำซ้ำได้: ± 0.3 ℃หรือ± 1% rdg แล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
· Emissivity: 0.10 - 1.00 (0.01 ขั้น)
· ปัจจัย ระยะทาง: D: S = 12: 1
·เวลาตอบสนอง: 1 วินาที
·ขนาด (มม.): 43 × 117 × 144
·น้ำหนัก (g): ประมาณ 195
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ฟังก์ชั่น: การแสดงค่าสูงสุด, การแสดงค่าต่ำสุด, การถือ DIF, การแสดงค่าเฉลี่ย, สัญญาณเตือน HI / LO, การวัดต่อเนื่อง, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, ไฟส่องหลัง
·วิธีการเล็ง: เลเซอร์มาร์กเกอร์
·ขนาดพื้นที่การวัด: 12: 1
·กัน กันน้ำ: IP54