เทอร์ โม ไฮโกรมิเตอร์ ชนิด ป้องกันฝน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:TM-2680
    · ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 1 ℃ (-20 ถึง + 40 ℃), +/- 2 ℃ (นอกเหนือจากด้านซ้าย) ความชื้น / + / - 7% RH (อุณหภูมิห้อง)
    · วัสดุ:ยูนิตหลัก / PS (โพลีสไตรีน), ฝาปิด / พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์)
    ·ขนาด:140 × 32 × 160 มม
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 160 กรัม
    ·ด้วย สกรู ทำจากไม้ สำหรับติดตั้ง
    ·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น):0 - 50 ℃ / 20 - 90% RH
    · สเกลวัด ขั้นต่ำ (อุณหภูมิ / ความชื้น):2 ℃ / 5% RH
    · ฟังก์ชั่น:กัน กันน้ำ:
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
    เทอร์ โม ไฮโกรมิเตอร์ ชนิด ป้องกันฝน | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย