Digital Thermo-Hygro SD เครื่องบันทึกข้อมูล

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : AD5696
    ·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น): 0 - 50 ℃ / 20 - 90% RH
    ·การแสดงผลขั้นต่ำ (อุณหภูมิ / ความชื้น): 0.1 ℃ / 0.1% RH
    · ความแม่นยำ: อุณหภูมิ / + / - 1 ℃, ความชื้น / ± 5% RH (30.0 - 70.0% RH), ± 10% RH (อื่น ๆ ) 25 ℃
    ·จอแสดงผล: อุณหภูมิ (อุณหภูมิ TA) ความชื้น (RH) ดัชนี WBGT เวลา
    ·ช่วงการแสดงดัชนี WBGT: -2 ถึง + 62 ℃
    ·ความสามารถในการบันทึกข้อมูล: สูงสุด 30000 จุดต่อ ตะไบ
    ·ช่วงการวัด: 1 - 720 นาที (สามารถตั้งค่าได้ต่อหน่วย 1 นาที)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: หม้อแปลงกระแสสลับ 5 V DC 500 mA (รวมอยู่ด้วย) หรือเซลล์แห้งอัลคาไลน์ AA x 3 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม)
    ·ขนาด: 91 × 30 × 110 มม
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 140g
    ·ด้วย SD Card (สำหรับการทดสอบ)