เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงกว้าง SN-1200

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : SN-1200
    ·ช่วงการวัด: -59.9 ถึง + 99.9 ℃
    · ความละเอียด: 0.1 ℃
    · ความแม่นยำ: -20.0 ถึง + 40.0 ℃ / ± 1 ℃อื่น ๆ / ± 2 ℃หรือมากกว่า
    ·ช่วงการวัด: ประมาณ 10 วินาที / ครั้ง
    · เซนเซอร์: เทอร์มิสเตอร์
    ·ขนาด: ตัวเครื่อง/103.5 × 41.5 × 15.5 มม., เซนเซอร์/ φ4 x 20 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้างการเรียงตัวแบบอสัณฐาน (รวมอยู่ด้วย)
    ·ความยาว สายไฟ : ประมาณφ2.5มม. x 1 ม
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 60g
    · เครื่องวัดระดับน้ำ กัน กันน้ำ : การปฏิบัติตามมาตรฐาน IP65