เครื่องบันทึกข้อมูล ความเข้มอัลตราไวโอเลต มิเตอร์วัดไฟ บันทึกข้อมูลUV-37SD

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:UV-37SD
    ·ช่วงการวัด (รังสีอัลตราไวโอเลต / อุณหภูมิ):0.001 - 19.99mW / cm2 / -50 ถึง + 1300 ℃
    · ความละเอียด (รังสีอัลตราไวโอเลต / อุณหภูมิ):0.001mW / cm2, 0.01mW / cm2 / 0.1 ℃
    · ความแม่นยำ การวัด:รังสีอัลตราไวโอเลต / ± (4% FS + 2dgt) อุณหภูมิ / ± (0.4% rdg + 0.5 ℃)
    ·การสุ่มตัวอย่าง:มีให้ คลองเลื่อย โดยพลการ
    ·จอแสดงผล:จอแสดงผล LED 3.5 หลัก
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 6 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ), หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 489 g
    ·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 68 × 45 × 177 มม., เซนเซอร์ ( โพรบวัด UVA) / φ45× 32 × 170 มม., ความยาวรหัส / ประมาณ 350 - 770 มม., เซนเซอร์ ( โพรบวัด UVC) / φ38 x 27 มม., รหัสความยาว / ประมาณ 450 - 900 มม.
    ·ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติพร้อม ฟังก์ชั่น เก็บข้อมูล
    · * SD Card และ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขายปลีก/แยกจำหน่าย
    ·
    ·ยังสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ( โพรบวัด เซนเซอร์ รุ่น IK)
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
    เครื่องบันทึกข้อมูล ความเข้มอัลตราไวโอเลต มิเตอร์วัดไฟ บันทึกข้อมูลUV-37SD | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย