เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล TM-947SD

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TM-947SD
· ตัวเครื่อง
· ความละเอียด: 0.1 ℃, K เทอร์โมคัปเปิล (1,000 - 1300 ℃) / 1 ℃
· ความแม่นยำ: +/- (0.4% + 1 ℃), K เทอร์โมคัปเปิล (-50 - 999.9 ℃) / + / - (0.4% + 0.5 ℃)
· เซนเซอร์: pT100Ω, เทอร์โมคัปเปิล (K, J, T, E, R, S)
· ฟังก์ชั่น: การเก็บข้อมูลการแสดงผลสูงสุด / นาที
· เอาต์พุต: SD Card, RS-232C, USB
· แรม ,หน่วยความจำ: SD Card (การรองรับ 1 G - 16 G)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA dry cell x 6 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ), 9 V DC (อุปกรณ์เสริม หม้อแปลงกระแสสลับ )
·ขนาด: 177 × 68 × 45 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 489g
·อุปกรณ์เสริม: K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ x 2 เล่ม (เฉพาะ TPK-01), SD Card (1 GB), เคส