(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : HT-3200
· ความแม่นยำ การวัด: ( โหมด L) 0.5 - 1249.9 รอบต่อนาที: ± 0.1, 1250.0 - 2000.0 รอบต่อนาที: ± 0.2 ( โหมด H) 5 - 10,000 รอบต่อนาที: +/- 1
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: 0 ถึง + 40 ℃
·แบตเตอรี่: AAA เซลล์แห้ง x 3 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·อายุแบตเตอรี่: ประมาณ 20 ชั่วโมงต่อเนื่อง
·ขนาด: 172 × 63 × 38.5 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 160g
· อุปกรณ์เสริม: หน้า หน้าสัมผัส หมุน (KS-300) x 2 ชิ้น, แหวน ความเร็วรอบข้าง (KS-200)
·วิธีการวัด: ประเภทการ หน้าสัมผัส
·ช่วงการวัด: 0.5 - 2000.0 รอบต่อนาที (L), 5 - 10,000 รอบต่อนาที (H)
สเปค | ความแม่นยำในการวัด: (โหมด แอล) 0.5 ถึง 1249.9 รอบต่อนาที: ±0.1,1250.0 ถึง 2000.0 รอบต่อนาที: ±0.2 (โหมด H) 5 ถึง 10,000 รอบต่อนาที: ±1 | หมายเลขชิ้นส่วน | HT-3200 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ประเภทการติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัดค่า | 0.5 ถึง 2000.0 รอบต่อนาที (ลิตร) 5 ถึง 10,000 รอบต่อนาที (H) | ขนาด | 172×63×38.5mm | [อุปกรณ์เสริม] | คอนแทคเตอร์แบบหมุน (KS-300) x 2, แหวน ความเร็วรอบเส้นรอบวง (KS-200) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง + 40°C | แบตเตอรี่ | ถ่าน เซลล์แห้ง AAA × 3 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) | วิธีการวัด | ประเภทการติดต่อ |
อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ | ต่อเนื่องประมาณ 20 ชม | น้ำหนัก | ประมาณ 160 กรัม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1024-01 ในชุด เครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ ด้วยมือ HT-3200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง