กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพ เลนส์ กึ่งพลาโน Ocellus 40 - 400 xE-136

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:E-136
    · Ocellus:ฉอด
    · เลนส์:10x (WF10x) 1 ชิ้น
    · เลนส์ใกล้วัตถุ:4x, 10x, 40x (S) ( เลนส์ กึ่งพลาโน)
    ·การปรับโฟกัส:ระบบ การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ / เล็กที่ไม่ได้ ระบบ
    · สเตจ:120 x 120 มม
    · ชุดกรอง:สีน้ำเงิน (φ32มม. หนา 1.3 มม.) x 1 ชิ้น
    · พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง:85 - 265 V 50/60 Hz (ฟิวส์ 250 V / 0.5 A)
    · ระบบไฟส่องสว่าง:คลองเลื่อย ส่ง หลอดไฟฮาโลเจน 6 V 20W จาก ฐานรอง/แผ่นรอง
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:ประมาณ 1.65 ม. (ปลั๊ก 3P)
    ·กำลังขยายทั้งหมด:40 x - 400 x
    ·ขนาด:ประมาณ 250 × 175 × 360 มม