ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED แบบกันน้ำของ Gentos SR-220DT

แบรนด์ :
GENTOS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เปิด-ปิดได้ด้วยการกดที่คอ มี ความทนทาน สูง ทนการตกจากที่สูง 1 ม. กันน้ำ ได้ลึกถึง 25 ม. นอกจากนี้ยังมี ฟังก์ชั่น ล็อค สวิตช์ เพื่อป้องกันไม่ให้ ถ่าน หมดเนื่องจาก ระบบไฟส่องสว่าง โดยไม่ได้ตั้งใจ
คุณสมบัติ
กันฝุ่นและกันน้ำลึก 25 เมตร (IP68)| SR-220DT |
สเปค
- ประเภท LED:1 × ชิป IC ชนิด LED สีขาว
- เอาต์พุต:200 lm
- ประเภทแบตเตอรี่:แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ถ่าน 4 × AA
- ใช้เวลา:8h
- เทคนิคการให้ ระบบไฟส่องสว่าง:ลำแสงกว้าง
- ระยะลำแสง:140 ม
- กันฝุ่นและกันน้ำ 25 เมตร (IP68)
- คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก:ลดลง 1 เมตร
- ขนาด:φ44× 166 มม. (φ1.73× 6.54in)
- น้ำหนัก:195 กรัม (6.9 ออนซ์)
- อุปกรณ์เสริม:สายไฟ, จาระบีโอริง, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 4 × AA