ไฟฉายคาดหัว LED แบบกันน้ำ SR-244DH

แบรนด์ :
GENTOS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ป้องกันฝุ่นละออง กันน้ำ ลึก 25 ม. ( สอดคล้องตามมาตรฐาน IP68) และทนต่อการตกจากความสูง 2 ม.
    มีโหมด ระบบไฟส่องสว่าง ให้เลือก 2 โหมด
    มันใช้ สวิตช์ บิด แม่เหล็ก

    ไฟ หน้า LED กันน้ำ 25 ม. (การร้องเรียน IP68)

    ·ประเภทตัวสะท้อนแสง: ตัวสะท้อนแสงคือตัวสะท้อนแสงที่สะท้อนแสง ด้วยการจัดเรียง แผ่นสะท้อนแสง รอบ ๆ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ทำให้สามารถฉายรังสีบริเวณกว้างได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ยังสามารถฉายรังสีทางไกลได้เนื่องจากแสงถูกโฟกัสไปที่ศูนย์กลางโดย แผ่นสะท้อนแสง

    ไฟหน้าแบบกันฝุ่น กันน้ำ 25 ม. ( สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP68) และความทนทานต่อการตก 2 ม
     

    • ประเภท LED : 1 ×ประเภท ชิป IC LED สีขาว
    • เอาต์พุต แสง: 200 lm (High โหมด) / 70 lm (Eco โหมด)
    • ประเภทแบตเตอรี่: ถ่าน อัลคาไลน์ AAA 4 ก้อน
    • เวลาทำงาน: 4h ( โหมด สูง) / 9h ( โหมด Eco)
    • เทคนิคการให้ระบบไฟส่องสว่าง: ลำแสงกว้าง
    • ระยะลำแสง: 126 ม
    • กันฝุ่นและกันน้ำ 25 เมตร (IP68)
    • คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: หล่น 2 ม
    • ขนาด: W110 × H45 × D72mm (W4.33 × H1.77 × D2.83in)
    • น้ำหนัก: 195 ก. (6.9 ออนซ์)
    • อุปกรณ์เสริม : สายรัด หัว ยาง , จาระบี โอริง , ถ่าน อัลคาไลน์ AAA 4 ก้อน
    • วัสดุ ของ ตัวเครื่อง: ABS
    • การผลิต: ผลิตในประเทศจีน

    คุณสมบัติที่สะดวกของซีรีส์ SR-244DH พื้นฐาน

    สเปค ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ SR-244DH พื้นฐาน

    Gentos LED Headlamp Basic GT-100 Series: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ความสว่าง: 200 lm
     

    Gentos LED Headlamp Basic GT-100 Series: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    เวลาทำงาน: 4 ชม

    Gentos LED Headlamp Basic GT-100 Series: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    เทคนิคการให้ระบบไฟส่องสว่าง: ลำแสงกว้าง

    Gentos LED Headlamp Basic GT-100 Series: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ระยะลำแสง: 126 ม

     

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง