ไฟฉายพกพา, ไฟฉายมือถือ ซีรีส์ G ของ GENTOS 005DG

ข้อควรระวัง
- ·ไม่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้·ห้ามมอง แบบตรง เข้าไปใน LED
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·รวมการ อุปกรณ์ควบคุม โฟกัส
·มีการติดตั้งโฟกัสการบิดแบบดั้งเดิมของ บริษัท และทำให้เกิดคานวงกว้างและลำแสงเฉพาะ จุด สวยงาม
·ในขณะที่เป็น ขนาดเล็ก ที่ใช้แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA หนึ่งก้อน แต่ให้ความสว่าง 140 lm
[สเปค]
· ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด (lm): 140
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 28
· ความยาวรวม (มม.): 132
·ความสว่าง (lm): 140
· คุณสมบัติกันฝุ่นและกันน้ำหยด
· ความทนทาน หล่น 2 ม
· ระดับการป้องกัน: IP54 (GF-004DG), IP66 / 67 (GF-005DG, GF-007DG)
· รหัสของทรัสโก้: 779-7974
[วัสดุ/ การตกแต่ง]
· ตัวเครื่องหลัก: อะลูมิเนียม
[คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม]
·รวมแบตเตอรี่ทดสอบ
·กระเป๋าเดิม
· สายรัด
· JAN: 4950654036817