รถเข็น พลาสติกขนาดกะทัดรัด Komawari-kun เงียบ G ล้อ 600 มม. × 390 มม. สีดำ

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • เมื่อพับที่ มือจับ ลงเพื่อใช้งานหรือพกพาให้ ล็อค มือจับ ทุกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น พลาสติกขนาดกะทัดรัดชนิดเงียบ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ลูกล้อ เงียบø75เพื่อลดเสียงรบกวน
·ล้อยางอีลาสโตเมอร์มีความยืดหยุ่นสูงเคลื่อนตัวเบาขึ้นและทิ้งรอยยางน้อยกว่าล้อยางแบบเดิม
· น้ำหนักเบา 3.9 กก. ช่วยลดภาระงานและยังง่ายต่อการพกพา (เคลื่อนย้าย)
·สามารถจัดเก็บที่ มือจับ ไว้ในตัวเครื่องช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ
·สามารถใช้เป็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เมื่อเก็บ มือจับ ไม่อยู่
·การล็อคและปลดล็อคที่ มือจับ ทำได้ง่ายด้วย กลไก การ กลไก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งเอกสารในสำนักงาน ฯลฯสำหรับการทิ้งขยะ ฯลฯ ที่บ้าน

รถเข็น ขนย้ายพลาสติกขนาดกะทัดรัด Komawari-kun (แบบ แบบมือจับ เงียบ) สเปค MP-6039N2-BK
MP-6039N2-BK ลักษณะภายนอก

MP-6039N2-BK ลักษณะภายนอก

รูปแบบสี

รูปแบบสี

สเปค

  • ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • ลูกล้อหมุนล้อคงที่× 2 ชิ้นต่อชิ้น
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง: 40.75 เดซิเบล
  • ประเทศที่ผลิต: ประเทศญี่ปุ่น

วัสดุ

  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม: โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
  • มือจับ: เหล็กกล้า
  • มือจับ การประมวลผล พื้นผิว: การเคลือบผิว เมลามีนอบ
  • เหล็กยึด ลูกล้อ: เหล็กกล้า
  • ล้อ: เรซิ่น อีลาสโตเมอร์
รหัสสินค้าโหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้
สียาว×กว้าง×สูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งานมวล/น้ำหนัก
กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้
MP-6039N2-BK100สีดำ600 × 390 × 12579075KW-GJS, MP-6039NFB3.9

ข้อควรระวังในการใช้งาน

·เมื่อพับที่ มือจับ ลงเพื่อใช้งานหรือพกพาให้ ล็อค มือจับ ทุกครั้ง
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
รถเข็น พลาสติกขนาดกะทัดรัด Komawari-kun เงียบ G ล้อ 600 มม. × 390 มม. สีดำ | TRUSCO | MISUMI ประเทศไทย