AS ONE corporation เครื่องจ่าย Calibrex, Calibrex 530, FC, 0.1 ถึง 1 มล.

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:530.001FC
·ความจุ (มล.):0.1 - 1
·ความจุตัวแปรขั้นต่ำ (มล.):0.02
·เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง มาตรฐาน:GL-45
· วัสดุ:ท่อดูด / FEP (เรซินฟลูออรีน), วาล์ว, บอลวาล์ว / เซรามิก, สปริงวาล์ว / แพลตตินั่ม - อิริเดียม, แผ่นวาล์ว / PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน), ถัง / แก้วบอโรซิลิเกต, ลูกสูบ / แก้วบอโรซิลิเกต (รุ่น 525), กระจกเคลือบ PFA ( รุ่น 530), ตัวถัง / etfe (เรซินฟลูออรีน), ท่อระบายน้ำ / FEP (เรซินฟลูออรีน), ฝา / pp (โพลีโพรพีลีน)
· ความแม่นยำ:การตั้งค่าความจุสูงสุด <+/- 0.6%
·การทำซ้ำได้:การตั้งค่าความจุสูงสุด <0.17% (ชนิด 1, 2, 5 มล.), <0.1% (ชนิด 5, 10 มล.)
·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ:121 ℃
· อุปกรณ์เสริม:ท่อดูด (350 มม.), ท่อระบาย, หินควบคุมการไหล, อะแดปเตอร์แปลง (GL-32, GL-38, GL-40), ปุ่มปรับความจุการจ่าย