เครื่องปั่นดิจิตอล 3D 10 - 70 รอบต่อนาทีรับ พิกัดน้ำหนัก 5 กก

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SK-D3309-Pro
· ระบบ กวน 3D
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):10 - 70
·จอแสดงผล:ลิขวิดคริสตัล
· มุม แบบเขย่า:9 °
· มอเตอร์:มอเตอร์ แปรง
·จับเวลา:1 - 19 ชั่วโมง 59 นาที
·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:5 กก
·ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:5 - 40 ℃
·ขนาดของ ตัวเครื่อง:360 × 430 × 106 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
· การใช้พลังงาน:50W
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 3P)
·น้ำหนัก:9 กก
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP21