กระดานหกดิจิตอลปั่น 10 - 70 รอบต่อนาทีรับ พิกัดน้ำหนัก 10 กก

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:SK-R330-Pro
    ·กระดานหก ระบบ กวน
    ·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):10 - 70
    ·จอแสดงผล:ลิขวิดคริสตัล
    · มุม แบบเขย่า:9 °
    · มอเตอร์:มอเตอร์ แปรง
    ·จับเวลา:1 - 19 ชั่วโมง 59 นาที
    ·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:10 กก
    ·ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:5 - 40 ℃
    ·ขนาดของ ตัวเครื่อง:360 × 410 × 200 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
    · การใช้พลังงาน:50W
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 3P)
    ·น้ำหนัก:9 กก
    · กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP21