กระดานหกดิจิตอลปั่น 10 - 80 รอบต่อนาทีรับ พิกัดน้ำหนัก 3 กก

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:SK-R1807-S
    ·กระดานหก ระบบ กวน
    ·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):-10 - 80
    ·จอแสดงผล:LED
    · มุม แบบเขย่า:7 °
    · มอเตอร์:มอเตอร์ แปรง
    ·จับเวลา:1 - 19 ชั่วโมง 59 นาที
    ·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:3 กก
    ·ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:5 - 40 ℃
    ·ขนาดของ ตัวเครื่อง:270 × 330 × 130 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
    · การใช้พลังงาน:20W
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 3P)
    ·น้ำหนัก:3.2 กก
    · กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP21