เครื่องกวนร้อน ( แผ่นเพลท เซรามิก ) 100 - 1500 รอบต่อนาที 20 ลิตร

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:MS7-H550-PRO
    ·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):100 - 1500
    ·ความสามารถในการกวน (L):ถึง 20
    ·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง - 550 ℃
    · มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
    ·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1000W
    ·จอแสดงผล:ลิขวิดคริสตัล (อุณหภูมิ แผ่นเพลท ความเร็วในการหมุน (1 รอบต่อนาที))
    · ฟังก์ชั่น:การป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปคำเตือนความร้อนที่เหลืออยู่
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม แผ่นเพลท/ แก้ว เซรามิก
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    · การใช้พลังงาน:1050W
    ·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 215 × 360 × 112 มม. แผ่นเพลท/ 184 x 184 มม
    ·น้ำหนัก:5.3 กก
    · อุปกรณ์เสริม:
    · อุปกรณ์เสริม:เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (PT1000, 230 มม.)
    · กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP21
    · * โรเตอร์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ