เครื่องกวนร้อน ( แผ่นเพลท เคลือบ ด้านบน เซรามิก ) 0 - 1500 รอบต่อนาที 10 ลิตร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MS7-H550-S
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):0 - 1500
·ความสามารถในการกวน (L):ถึง 10
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง - 550 ℃
· มอเตอร์:มอเตอร์ AC
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1000W
·จอแสดงผล:LED (มีการตั้งค่าอุณหภูมิ แผ่นเพลท )
· ฟังก์ชั่น:การป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปคำเตือนความร้อนที่เหลืออยู่
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม แผ่นเพลท/ แก้ว เซรามิก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:1030W
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 215 × 360 × 112 มม. แผ่นเพลท/ 184 x 184 มม
·น้ำหนัก:4.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:
· อุปกรณ์เสริม:เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (PT1000, 230 มม.)
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP21
· * โรเตอร์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ