ตะแกรง Electroformed ความแม่นยำ สูง ( ชุดกรอง นิกเกิล ) (ASTM) มิติ เปิด29μm พิทช์ 45μm

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:S29H30 (ASTM)
·ขนาดเปิด (μm):29
· พิทช์ (มม.):45
· วัสดุ:ชิ้น ส่วน ชุดกรอง / นิกเกิล ส่วน เฟรม / สเตนเลส (SUS304)
·มาตรฐาน เฟรม:การปฏิบัติตามมาตรฐาน JIS / JISZ8801-1 (φ75มม.), การปฏิบัติตาม ISO / ISO3301-1 (φ75มม.), การปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM / ASTM E11 (φ76มม.)
· รูปทรง รู:□
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูตัดกัน:+/- 0.5μm (+/- 0.8μmสำหรับ15μmหรือมากกว่า)
· อุปกรณ์เสริม:ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
· เฟรม:มาตรฐาน ASTM
·มาตรฐานการปฏิบัติตาม:E11
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.):76
·สูงภายใน (มม.):27
·ด้านนอกสูง (มม.):33
· วัสดุ:SUS304
· * มี รูปทรง รู○ด้วย
· * ซีรีส์ H50 ที่มีอัตราส่วนรูรับแสงต่ำและแข็งแรงกว่านอกจากนี้ยังมี ตาข่าย หนา
· * เพิ่ม ตาข่าย อุปกรณ์รองรับท่อ (0.21 มม. 1.8 มม.)กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา