ตะแกรง Electroformed ความแม่นยำ สูง ( ชุดกรอง นิกเกิล ) (JIS) มิติ เปิด18μm พิทช์ 30μm

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:S18H30 (JIS)
    ·ขนาดเปิด (μm):18
    · พิทช์ (มม.):30
    · วัสดุ:ชิ้น ส่วน ชุดกรอง / นิกเกิล ส่วน เฟรม / สเตนเลส (SUS304)
    ·มาตรฐาน เฟรม:การปฏิบัติตามมาตรฐาน JIS / JISZ8801-1 (φ75มม.), การปฏิบัติตาม ISO / ISO3301-1 (φ75มม.), การปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM / ASTM E11 (φ76มม.)
    · รูปทรง รู:□
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูตัดกัน:+/- 0.5μm (+/- 0.8μmสำหรับ15μmหรือมากกว่า)
    · อุปกรณ์เสริม:ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
    · เฟรม:JIS
    ·มาตรฐานการปฏิบัติตาม:Z8801
    · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.):75
    ·สูงภายใน (มม.):20
    ·ด้านนอกสูง (มม.):26
    · วัสดุ:SUS304
    · * มี รูปทรง รู○ด้วย
    · * ซีรีส์ H50 ที่มีอัตราส่วนรูรับแสงต่ำและแข็งแรงกว่านอกจากนี้ยังมี ตาข่าย หนา
    · * เพิ่ม ตาข่าย อุปกรณ์รองรับท่อ (0.21 มม. 1.8 มม.)กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา