อุปกรณ์แหล่งจ่าย กวน ไฟฟ้า (สำหรับอ่าง น้ำมัน )VPS-200SOB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VPS-200SOB
· วัสดุ:ตัวถัง / SPCC (เคลือบอะครีลิค) แผ่นปิดด้านบน / สแตนเลส (SUS304)
· มอเตอร์:มอเตอร์ เหนี่ยวนำ
· ระบบ ตัวแปรความเร็วในการหมุน:อุปกรณ์ควบคุม ข้อเสนอแนะโดย เครื่อง กำเนิด เครื่องวัดความเร็วรอบ
·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:22 กก
· วัสดุ กระดาน บน:สเตนเลส (SUS304)
·ขนาด กระดาน บน:200 x 200 มม
· ความเร็วในการหมุน:60 - 1350 รอบต่อนาที
· มอเตอร์:15W
·ความสามารถในการกวน:20 ล
· แม่เหล็ก/ ความแข็งแรง (T):Samarium- โคบอลต์ x 2 / 0.39
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 hz ปลั๊ก 3P 2.5 ม. (พร้อม หัวแปลง 2P)
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:-
· การใช้พลังงาน สูงสุด:40W
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:200 x 200 (211) x 152 มม. (() คือ มิติ รวมทั้งส่วนที่ยื่นออกมา * ความสามารถในการกวนและแท่งกวนที่แนะนำจะระบุเมื่อชิ้นงานเป็นน้ำ)
·น้ำหนัก:5.0 กก
· * ขนาดของแท่งกวนที่จะใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความจุและ ความหนืดใช้อย่างเหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์