เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย VOLTEGA ( แผ่นเพลท บนเบกาไลท์) 200 x 200 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:VPS-200BD
    ·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):200 x 200 (211) x 130
    ·ขนาด กระดาน บน (มม.):200 x 200
    · วัสดุ:SPCC (เคลือบอะคริลิก) แผ่นปิดด้านบน / เบกาไลท์
    · มอเตอร์:มอเตอร์ เหนี่ยวนำ
    · วัสดุ กระดาน บน:เบ็กไลท์
    ·ขนาด กระดาน บน:200 x 200 มม
    · ความเร็วในการหมุน:60 - 1350 รอบต่อนาที
    · มอเตอร์:15W
    ·ความสามารถในการกวน:20 ล
    · แม่เหล็ก/ ความแข็งแรง (T):นีโอไดเมีย / 0.42
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 hz ปลั๊ก 3P 2.5 ม. (พร้อม หัวแปลง 2P)
    · การใช้พลังงาน สูงสุด:40 / 45W
    ·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:200 x 200 (211) x 130 มม. (ขนาดรวมประมาณการอธิบายไว้ใน ())
    ·น้ำหนัก:3.9 / 4.1 กก
    · * ความสามารถในการกวนและแท่งกวนที่แนะนำจะระบุเมื่อชิ้นงานเป็นน้ำ
    · * ขนาดของแท่งกวนที่จะใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความจุและ ความหนืดใช้อย่างเหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์