แผ่นทำความร้อน 600 (ท็อป กระดาน ทนสารเคมี) 300 x 300 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HPR6-3030
·อุณหภูมิสูงสุด (℃):600
·ขนาด กระดาน บน (มม.):300 x 300
· วัสดุ ตัวเครื่อง:สเตนเลส (SUS304, SUS430 สำหรับ แผ่นเพลท ด้านล่างเท่านั้น)
· วัสดุ กระดาน บน:สเตนเลส (SUS304) + การเคลือบผิว เซรามิก
·ขนาด:485 × 375 × 125 มม
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:เครื่องทำความร้อน หุ้ม4800W
· อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID
·จับเวลา อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:0 - 99 ชั่วโมง 59 นาที (พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอุปกรณ์)
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน เกิน การป้องกัน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป
· พาวเวอร์ซัพพลาย:เฟสเดียว 200 V 50/60 Hz
· สายพาวเวอร์:2.5 ม. รูปทรง ปลั๊ก (ใส่ เต้ารับ 2i.eps)
·น้ำหนัก:21 กก
·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:10 กก
· * หากคุณกระแทกโลหะที่แหลมคมลงบน กระดาน ด้านบนการ การเคลือบผิว จะลอกและแตกออกเพื่อเผยให้เห็นโลหะภายในและอาจทำให้เกิด การกัดกร่อน ได้โปรดระวัง.
· * ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย 30 A
· * หากคุณกระแทกโลหะที่แหลมคมลงบน กระดาน ด้านบนการ การเคลือบผิว จะลอกและแตกออกเพื่อเผยให้เห็นโลหะภายในและอาจทำให้เกิด การกัดกร่อน ได้โปรดระวัง.
· * ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย 30 A