วัสดุ เมทัลลิกพรุน (สีเงิน) 50 × 50 มม. หนา 1 มม. ขนาดรูพรุน 0.16 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
[คุณสมบัติ]
·เป็น วัสดุ นำไฟฟ้าที่มีความแข็งแรงและทนต่อ การกัดกร่อน สูง
· ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
· วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อกัน 8 ถึง 95%
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
·สำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ทนความร้อน
·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้าง
สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน (เงิน)

ลักษณะภายนอก ของ 3-5517-01
3-5517-01
- รหัสรุ่น/ Part number: Ag-MF-80A
- ขนาด: 50 × 50 มม
- ความหนา: 1 มม
- ขนาดรูขุมขน: 0.16 มม
- ความพรุน: 85%