วัสดุ โลหะพรุน (ทองแดง) 150 × 150 มม. หนา 1 มม. ขนาดรูพรุน 0.26 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
    [คุณสมบัติ]
    ·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
    · วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อกัน 8 ถึง 95%
    · ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
    ·สำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ทนความร้อน
    ·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้าง

    สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน (ทองแดง)

    วัสดุ โลหะรูพรุน (ทองแดง) 150 × 150 มม. ความหนา 1 มม. ขนาดรูพรุน 0.26 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ cu-mf-80a

    สเปค ของ 3-5514-03

    • หมายเลข รุ่น: Cu-MF-80A
    • ขนาดรูขุมขน: 0.26 มม
    • ความพรุน: 81%
    • ขนาด: 150 × 150 มม
    • ความหนา: 1 มม