วัสดุโลหะที่มีรูพรุน (ทองแดง) 100 × 100 มม., ความหนา 2 มม., ขนาดรู 0.29 มม.

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวสินค้าที่เป็นโลหะเผาซินเทอร์มีรูพรุนมากเหมือนฟองน้ำ มีรูระบายอากาศเชื่อมต่อกัน
    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุนำไฟฟ้าที่มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
    · วัสดุมีรูพรุนที่สามารถกระจายสารตั้งต้น
    · เนื่องจากใช้วัสดุโลหะเผาซินเทอร์ที่ไม่ใช้เรซิ่นเป็นวัสดุฐาน จึงทนทานต่อความร้อนและมีความแข็งแรงดีเยี่ยม
    · วัสดุที่มีความพรุนสูง มีรูระบายอากาศเชื่อมต่อกัน 81 ถึง 96%
    [การใช้งาน]
    · สำหรับใช้เป็นวัสดุฐานหรือใช้เสริมการเคลือบเร่งปฏิกริยา
    · สำหรับใช้เป็นแผ่นกรองทนความร้อน
    · เพื่อลดน้ำหนักของส่วนประกอบโครงสร้าง

    รายละเอียดจำเพาะของวัสดุโลหะที่มีรูพรุน (ทองแดง)

    วัสดุโลหะที่มีรูพรุน (ทองแดง) 100 × 100 มม., ความหนา 2 มม., ขนาดรู 0.29 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของ 3-5513-05

    3-5513-05

    • หมายเลขชิ้นส่วน: Cu-MF-55
    • ขนาด: 100 × 100 มม.
    • ความหนา: 2 มม.
    • ขนาดรู: 0.29 มม.
    • ความพรุน: 85%