วัสดุ โลหะพรุน (ทองแดง) 100 × 100 มม. หนา 2 มม. ขนาดรูพรุน 0.52 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
    [คุณสมบัติ]
    ·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
    · วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อ 81 ถึง 96%
    · ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
    ·สำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ทนความร้อน
    ·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้าง

    สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน (ทองแดง)

    วัสดุ โลหะรูพรุน (ทองแดง) 100 × 100 มม. ความหนา 2 มม. ขนาดรูขุมขน 0.52 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ cu-mf-30

    สเปค ของ 3-5512-05

    • รหัสรุ่น/ Part number: Cu-MF-30
    • ขนาดรูขุมขน: 0.52 มม
    • ความพรุน: 91%
    • ขนาด: 100 × 100 มม
    • ความหนา: 2 มม
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
    วัสดุ โลหะพรุน (ทองแดง) 100 × 100 มม. หนา 2 มม. ขนาดรูพรุน 0.52 มม | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย