วัสดุ โลหะพรุน (ทองแดง) 50 × 50 มม. หนา 2 มม. ขนาดรูพรุน 0.52 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
· วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อกัน 8 ถึง 95%
· ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· วัสดุ นำไฟฟ้าที่ทนทานต่อ การกัดกร่อน อย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
·สำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ทนความร้อน
·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้าง
สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน (ทองแดง)

ลักษณะภายนอก ของ cu-mf-30
สเปค ของ 3-5512-04
- รหัสรุ่น/ Part number: Cu-MF-30
- ขนาดรูขุมขน: 0.52 มม
- ความพรุน: 91%
- ขนาด: 50 × 50 มม
- ความหนา: 2 มม