วัสดุ โลหะพรุน (ทองแดง) 50 × 50 มม. หนา 1 มม. ขนาดรูพรุน 0.52 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
    [คุณสมบัติ]
    ·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
    · วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อ 8% ถึง 95%
    · วัสดุ ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามีความแข็งแรงและทนต่อ การกัดกร่อน สูง
    · ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
    ·สำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ทนความร้อน
    ·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้าง

    สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน 50 × 50 มม

    วัสดุ โลหะรูพรุน (ทองแดง) 50 × 50 มม. ความหนา 1 มม. ขนาดรูพรุน 0.52 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ cu-mf-30

    สเปค

    • ขนาดรูขุมขน: 0.52 มม
    • ความพรุน: 91%
    • ขนาด: 50 × 50 มม
    • ความหนา: 1 มม