วัสดุ โลหะพรุน (ไททาเนียม) 50 × 50 มม. หนา 5 มม. ขนาดรูพรุน 0.23 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
    [คุณสมบัติ]
    ·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
    · วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อกัน 8 ถึง 95%
    · ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    · วัสดุ นำไฟฟ้าที่ทนทานต่อ การกัดกร่อน อย่างมาก
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
    ·สำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ทนความร้อน
    ·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้าง

    สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน (ไททาเนียม)

    วัสดุ โลหะรูพรุน (ไททาเนียม) 50 × 50 มม. ความหนา 5 มม. ขนาดรูพรุน 0.23 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ ti-mf-55

    สเปค ของ 3-5509-07

    • รหัสรุ่น/ Part number: Ti-MF-55
    • ขนาดรูขุมขน: 0.23 มม
    • ความพรุน: 80%
    • ขนาด: 50 × 50 มม
    • ความหนา: 5 มม