วัสดุ โลหะพรุน (ไททาเนียม) 150 × 150 มม. หนา 5 มม. ขนาดรูพรุน 1.02 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
[คุณสมบัติ]
·เป็น วัสดุ นำไฟฟ้าที่มีความแข็งแรงและทนต่อ การกัดกร่อน สูง
· ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อ 8% ถึง 95%
·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
·สำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ทนความร้อน
·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้าง
สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน (ไททาเนียม)

ลักษณะภายนอก ของ ti-mf-13
สเปค ของ 3-5507-09
- ขนาดรูขุมขน: 1.02 มม
- ความพรุน: 95%
- ความหนา: 5 มม
- ขนาด: 150 × 150 มม