วัสดุ โลหะพรุน (SUS316L) 50 × 50 มม. หนา 5 มม. ขนาดรูพรุน 0.16 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
    [คุณสมบัติ]
    ·เป็น วัสดุ นำไฟฟ้าที่มีความแข็งแรงและทนต่อ การกัดกร่อน สูง
    · ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    · วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อ 8% ถึง 95%
    ·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
    ·สำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ทนความร้อน
    ·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้าง

    สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน (SUS316L)

    ลักษณะภายนอก ของ SU-MF-55

    ลักษณะภายนอก ของ SU-MF-55

    สเปค ของ 3-5506-07

    • ขนาดรูขุมขน: 0.16 มม
    • ความพรุน: 86%
    • ความหนา: 5 มม
    • ขนาด: 50 × 50 มม