วัสดุ เมทัลลิกพรุน (SUS316L) 150 × 150 มม. หนา 10 มม. ขนาดรูพรุน 0.43 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวถังโลหะที่มีรูพรุนสูงคล้ายฟองน้ำที่มีรูระบายอากาศ
    [คุณสมบัติ]
    ·เป็น วัสดุ นำไฟฟ้าที่มีความแข็งแรงและทนต่อ การกัดกร่อน สูง
    · ตัวเครื่อง พรุนที่สามารถแพร่กระจายสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·เนื่องจากใช้ วัสดุโลหะ เผาผนึก ที่ไม่มี วัสดุฐาน เรซิ่น จึง ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
    · วัสดุ ที่มีความพรุน สูง ซึ่งมีรู ระบบระบายอากาศ เชื่อมต่อกัน 8 ถึง 95%
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับใช้เป็น วัสดุฐาน หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การเคลือบผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา
    ·สำหรับ ข้อต่อลด น้ำหนักของ ส่วนประกอบ โครงสร้างหรือเป็น ชุดกรอง ทนความร้อน

    สเปค ของ วัสดุ โลหะรูพรุน (SUS316L)

    วัสดุ โลหะรูพรุน (SUS316L) 150 × 150 มม. ความหนา 10 มม. ขนาดรูพรุน 0.43 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ SU-MF-30

    สเปค ของ 3-5504-12

    • หมายเลข รุ่น: SU-MF-30
    • ขนาดรูขุมขน: 0.43 มม
    • ความพรุน: 93%
    • ขนาด: 150 × 150 มม
    • ความหนา: 10 มม