ตัวควบคุม การไหลของ มวล50SCCM-N2

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:C1005
    · อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด - ประเภทของก๊าซ:50SCCM-N2
    ·ประเภทแก๊ส:N2
    · ความแม่นยำ อัตราการไหล:+/- 2% FS (ช่วงรับประกัน ความแม่นยำ:15 - 35 องศาเซลเซียส)
    ·การตอบสนอง:6 วินาที
    ·ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล:FS 5 - 100%
    ·อินพุตและ เอาต์พุต:สัญญาณ อนาล็อก (0 - 5 V DC)
    ·ประเภท วาล์ว:N / O เปิดตามปกติ
    ·การทำซ้ำได้:+/- 0.2% FS
    ·ช่วง ความดัน ทำงาน:50 - 300 kpa
    · ความทนความดัน:1 เมกะปาสคาล (G)
    ·อัตราการรั่วไหลภายนอก:1 x 10 - 7 pa, m3 / sec (he) หรือน้อยกว่า
    · วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:สเตนเลส (SUS316), PTFE, ยาง ฟลูออรีน
    ·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:เทียบเท่ากับ 1/4 นิ้วSWL
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:+ 15 V DC +/- 5% 60 mA, - 15 V DC +/- 5% 150 mA
    · ระบบ ระบบสื่อสาร:อนาล็อก 0 - 5 V DC ( คอนเนคเตอร์ d-sub9pin)
    ·ขนาด:127 × 25.5 × 100 มม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ตัวควบคุม การไหลของ มวล50SCCM-N2 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย