ตัวควบคุม การไหลของ มวล 10sccm-ar

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:C1005
· อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด - ประเภทของก๊าซ:10SCCM-Ar
·ประเภทแก๊ส:Ar
· ความแม่นยำ อัตราการไหล:+/- 2% FS (ช่วงรับประกัน ความแม่นยำ:15 - 35 องศาเซลเซียส)
·การตอบสนอง:6 วินาที
·ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล:FS 5 - 100%
·อินพุตและ เอาต์พุต:สัญญาณ อนาล็อก (0 - 5 V DC)
·ประเภท วาล์ว:N / O เปิดตามปกติ
·การทำซ้ำได้:+/- 0.2% FS
·ช่วง ความดัน ทำงาน:50 - 300 kpa
· ความทนความดัน:1 เมกะปาสคาล (G)
·อัตราการรั่วไหลภายนอก:1 x 10 - 7 pa, m3 / sec (he) หรือน้อยกว่า
· วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:สเตนเลส (SUS316), PTFE, ยาง ฟลูออรีน
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:เทียบเท่ากับ 1/4 นิ้วSWL
· พาวเวอร์ซัพพลาย:+ 15 V DC +/- 5% 60 mA, - 15 V DC +/- 5% 150 mA
· ระบบ ระบบสื่อสาร:อนาล็อก 0 - 5 V DC ( คอนเนคเตอร์ d-sub9pin)
·ขนาด:127 × 25.5 × 100 มม