ตัวควบคุม การไหลของ มวล (ชนิด อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบรวม ) 5lm-he

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CUBEMFC1005
· อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด:5SLM-เขา
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:เทียบเท่ากับ 1/4 นิ้วSWL
·แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด อัตราการไหล:0.25 - 5 V DC
· แรงดัน Output อัตราการไหล:0 - 5 V DC
· การ ตั้งค่า อัตราการไหล / การแสดงผล เอาต์พุต:การแสดงมาตราส่วน
·การตั้งค่า / การสลับการแสดงผล เอาต์พุต:สวิตช์โยก
· เทอร์มินอล ด้านหลัง:100 V AC และ 0 - 5 V DC อินพุต แรงดัน Output มอนิเตอร์
·อินพุตและ เอาต์พุต:สัญญาณ อนาล็อก (0 - 5 V DC)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
·ขนาด:127 × 90 × 150 มม
·น้ำหนัก:1.45 กก
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ AC (2 ม.)