กระบอกสูบ DURAN (R) 25 mL

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:213961403
·ความจุ (มล.):25
·หนึ่งส่วน (มล.):0.5
·ข้อผิดพลาดปริมาณที่อนุญาต (มล.):± 0.5
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง (φmm):21
·ความสูงรวม (มม.):167
· วัสดุ:DURAN (R) (แก้วบอโลซิลิเกต)
·ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน:33 x 10 ^ -7 ℃ (20 - 300 ℃)
·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (121 ℃)
·มาตรฐาน DIN EN ISO 4788 Class B
· USP (USเป็นทางการ) สอดคล้องตามมาตรฐาน