Bio Cooler ตู้เย็น To Go (R) 19 ลิตร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : FTG-9000
· ขนาดภายนอก (มม.): 360 × 270 × 270
·ความจุ (L): 19 <bag>
· วัสดุ: อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ ไนล่อน (840/240 denier), โครงสร้างภายใน / เส้นใย ตาข่าย โพลีเอสเตอร์ , ฉนวนกันความร้อน PE
· มิติ ภายใน: 340 × 240 × 240 มม
·ขนาดพับ: 360 × 270 × 120 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 5 กก
·ช่วงทำความเย็น: ประมาณ 2 - 8 ℃ <เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์>
·ช่วงการแสดงผล: อุณหภูมิ / -30 ถึง + 50 ℃ (ภายใน), -50 ถึง + 70 ℃ (ภายนอก), ความชื้น / 20 - 90% RH,
· ความแม่นยำ: อุณหภูมิ / ± 1 ℃ความชื้น / + / - 5% (ที่ 25 ℃)
· ฟังก์ชั่น : แสดงนาฬิกา (12/24 ชั่วโมง) แรม ,หน่วยความจำ ค่า สูงสุดและต่ำสุด (อุณหภูมิ / ความชื้น) การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน (เวลา) ที่มีอยู่
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 1 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· * เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์ ไม่ได้มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง โปรดใช้ BT-3 (2-897-01)