แผ่นทำความร้อน 400 ℃พร้อมฝาปิดเพิ่มอุณหภูมิความเร็วสูง 60 x 60 mm

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:PH132
    ·อุณหภูมิสูงสุด (℃):400
    · สเปค:ด้วยฝาปิดที่เพิ่มอุณหภูมิความเร็วสูง
    ·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):60 x 60
    ·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):130 × 130 × 38
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย / แบบใช้ไฟฟ้า:100 V AC / 200 วัตต์
    · น้ำหนัก (กิโลกรัม):0.6
    · เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
    · วัสดุ กระดาน บน:อะลูมิเนียมอัลลอย (การแปรรูป อ โนไดซ์ออกไซด์)
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:1 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
    ·ความยาวสาย เซนเซอร์:1.5 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
    · * ขนาด แผ่นเพลท ความจุ เครื่องทำความร้อน กระบวนการเตรียมผิว ประมวลผลรู สกรู กระบวนการทำเองอื่น ๆ มีให้เลือกหน้าสัมผัส เราสำหรับคำถามใด ๆ
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
    แผ่นทำความร้อน 400 ℃พร้อมฝาปิดเพิ่มอุณหภูมิความเร็วสูง 60 x 60 mm | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย