แผ่นทำความร้อน 120 ℃ชนิดพื้นที่ใหญ่ 1250 x 1000 mm

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:PH20125
    ·อุณหภูมิสูงสุด (℃):120
    · สเปค:ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่
    ·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):1250 x 1,000
    ·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):1252 × 1082 × 151
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย / แบบใช้ไฟฟ้า:200 V AC / 2400 วัตต์
    · น้ำหนัก (กิโลกรัม):32
    · เซนเซอร์:Pt100Ω
    · วัสดุ กระดาน บน:อะลูมิเนียมอัลลอย (การแปรรูป อ โนไดซ์ออกไซด์)
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:1 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
    ·ความยาวสาย เซนเซอร์:1.5 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
    · * ขนาด แผ่นเพลท ความจุ เครื่องทำความร้อน กระบวนการเตรียมผิว ประมวลผลรู สกรู กระบวนการทำเองอื่น ๆ มีให้เลือกหน้าสัมผัส เราสำหรับคำถามใด ๆ