แผ่นทำความร้อน 800 ℃พร้อมฝาปิดนิรภัย 150 x 150 mm

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:PA8015-CC
    ·อุณหภูมิสูงสุด (℃):800
    · สเปค:มีฝาปิดนิรภัย
    ·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):150 x 150
    ·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):ขนาดภายนอก ของกล่องนิรภัย / 500 × 500 × 184
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย / แบบใช้ไฟฟ้า:200 V AC / 2500W
    · น้ำหนัก (กิโลกรัม):18
    · เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
    · วัสดุ กระดาน บน:โลหะผสม อินโคเนล
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:1 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
    ·ความยาวสาย เซนเซอร์:1.5 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
    · * ขนาด แผ่นเพลท ความจุ เครื่องทำความร้อน กระบวนการเตรียมผิว ประมวลผลรู สกรู กระบวนการทำเองอื่น ๆ มีให้เลือกหน้าสัมผัส เราสำหรับคำถามใด ๆ
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
    แผ่นทำความร้อน 800 ℃พร้อมฝาปิดนิรภัย 150 x 150 mm | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย