แผ่นทำความร้อน กันน้ำ ร้อน 400 ℃ 250 x 250 mm

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PA4025-WP
·อุณหภูมิสูงสุด (℃):400
· สเปค:ชนิดกัน กันน้ำ
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):250 x 250
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):304 × 470 × 48
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย / แบบใช้ไฟฟ้า:200 V AC / 2400 วัตต์
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):9
· เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· วัสดุ กระดาน บน:อะลูมิเนียมอัลลอย (การแปรรูป อ โนไดซ์ออกไซด์)
·ความยาว สายพาวเวอร์:1 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
·ความยาวสาย เซนเซอร์:1.5 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
· * ขนาด แผ่นเพลท ความจุ เครื่องทำความร้อน กระบวนการเตรียมผิว ประมวลผลรู สกรู กระบวนการทำเองอื่น ๆ มีให้เลือกหน้าสัมผัส เราสำหรับคำถามใด ๆ