แผ่นทำความร้อน 200 ℃บาง 200 x 200 mm

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:PA2020
    ·อุณหภูมิสูงสุด (℃):200
    · สเปค:ผอม
    ·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):200 x 200
    ·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):272 × 307 × 43
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย / แบบใช้ไฟฟ้า:100 V AC / 400W
    · น้ำหนัก (กิโลกรัม):1.9
    · เซนเซอร์:Pt100Ω
    · วัสดุ กระดาน บน:อะลูมิเนียมอัลลอย (การแปรรูป อ โนไดซ์ออกไซด์)
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:1 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
    ·ความยาวสาย เซนเซอร์:1.5 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
    · * ขนาด แผ่นเพลท ความจุ เครื่องทำความร้อน กระบวนการเตรียมผิว ประมวลผลรู สกรู กระบวนการทำเองอื่น ๆ มีให้เลือกหน้าสัมผัส เราสำหรับคำถามใด ๆ
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
    แผ่นทำความร้อน 200 ℃บาง 200 x 200 mm | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย