เครื่องกวน แผ่นทำความร้อน 10 หน่วย MS-H-S10 (DLAB)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MS-H-S10
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):0 - 1100
·ความสามารถในการกวนสูงสุด (มล.):400 x 10
· วัสดุ แผ่นเพลท:การเคลือบผิว ซิลิคอน สเตนเลส (SUS304)
·อุณหภูมิ แผ่นเพลท:120 ℃ (สูงสุด)
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:470W
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 490 วัตต์
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 182 × 622 × 65 มม. แผ่นเพลท/ 180 x 450 มม
·น้ำหนัก:3.2 กก
·กันฝุ่น กันน้ำ (DIN EN60529):IP42
· อุปกรณ์เสริม:โรเตอร์ (φ6 x 30 มม.) x 2 ชิ้น