แผ่นทำความร้อน 550 ℃ 184 x 184 mm

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HP550-S
·อุณหภูมิสูงสุด (℃):550
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):184 x 184
· วัสดุ:ตัวเครื่อง / อะลูมิเนียมแผ่นปิดด้านบน / เซรามิกแก้ว
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง - 550 ℃ (หน่วย 5 ℃)
·ความ ความแม่นยำ อุณหภูมิ กระดาน บน:+/- 10 ℃
· กลไก ความปลอดภัยป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป (580 ℃ ยึดอยู่กับที่) ฟิวส์ กระแสเกิน
·จอแสดงผล:LED
· งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ:+/- 1 ℃
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก:PT1000
· ความแม่นยำ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก:+/- 0.5 ℃
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1000W
· สัญญาณเตือน ไฟ เตือน:ไฟที่อุณหภูมิ 50 ℃ขึ้นไป
· ระดับการป้องกัน:IP2X
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:1010W
·ขนาด:215 × 360 × 112 มม
·น้ำหนัก:4.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (PT1000, 230 มม.)