อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม (พร้อม เอาต์พุต สำหรับแจ้งเตือน)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:TXN800WAL (ตัวเครื่อง)
    · สเปค:130 × 160 × 84 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    ·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:100 V AC MAX 15 A (รวม เอาต์พุต สำหรับแจ้งเตือน)
    · เอาต์พุต สำหรับการแจ้งเตือน:100 V สูงสุด 1 A
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม หลักเปิด / ปิด
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุต:รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์
    · กลไก ความปลอดภัย 15 A ฟิวส์
    · สายพาวเวอร์:ประมาณ 1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 1.5 กก
    · งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ:+/- 2 ℃หรือ ค่า คำสั่ง +/- (0.3% + 1 หลัก) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
    ·ประเภท เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
    ·การตั้งอุณหภูมิ:-100 ถึง + 1000 ℃
    · ระบบ การตั้งค่า:กุญแจ / ลง
    · เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม / เต้ารับ 3P, เอาต์พุต สัญญาณเตือน , อินพุต เซนเซอร์ / เทอร์มินอลบล็อค M3.5Y
    · อุปกรณ์เสริม:ข้อกำหนดเทอร์โมคัปเปิลแบบกลมคลาส K (รองรับ 180 ℃) ความยาวสายเคเบิล:ประมาณ 2 ม
    · * มีอุปกรณ์สาธิต
    · * เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ Class K รวมอยู่ใน รุ่นมาตรฐานโปรดเตรียม เซนเซอร์ รองรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแยกกัน
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
    อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม (พร้อม เอาต์พุต สำหรับแจ้งเตือน) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย