ผลิตภัณฑ์ เสริมสำหรับ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล (มี เอาต์พุต สำหรับการแจ้งเตือน)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    " ไฟเตือน LED 3-6849-01 / -02"
    · ผลิตภัณฑ์ นี้มี หางปลาแฉก ที่สามารถเชื่อมต่อกับเท เทอร์มินอลบล็อค โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ
    · เมื่ออินพุต 100 V AC ไฟที่ปล่อยออกมา แกนหมุน จะแจ้งเตือนพร้อมกับ สัญญาณเตือน
    · ผลิตภัณฑ์ที่มีออดจะแจ้งเตือนด้วยเสียงกริ่งตามการปล่อยแสง
    · สามารถติดตั้งบนผนังและชิ้นส่วนโลหะได้โดยใช้ คลองเลื่อย ติดตั้งเสริม
    <3-6774-01>
    · การแปลงจาก การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล เป็น เต้ารับ 2- เทอร์มินอล ต่อ
    <3-6751-01>
    · สามารถแปลงจาก การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล เป็น ชนิดของคอนเนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ได้
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
    ผลิตภัณฑ์ เสริมสำหรับ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล (มี เอาต์พุต สำหรับการแจ้งเตือน) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย