(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Violamo Cryo vial เม็ดมีด, blue 1000 ชิ้น【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Violamo Cryo vial เม็ดมีด, blue 1000 ชิ้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6707-24

รหัสรุ่น
3-6707-24 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,870.00

฿ 1,496.00

ADIABATIC/FREEZE CONTAINERS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:เม็ดมีด สีน้ำเงิน
·ความจุ (มล.):-
· ฝาครอบ:-
·ปริมาณ:1 กล่อง (1,000 ชิ้น)
· วัสดุ:PP (โพลีโพรพีลีน)
·ลำแสงอิเล็กตรอนฆ่าเชื้อ (SAL10 ^ -6)
·ทนอุณหภูมิเย็น:-196 ℃

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6707-24

รหัสรุ่น
3-6707-24 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,870.00

฿ 1,496.00

ADIABATIC/FREEZE CONTAINERS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1