สเกลวัด กันน้ำ ฝุ่น (ตามมาตรฐาน IP68) 30000 G

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:WPS30K5
    ·การชั่งน้ำหนัก (g):30000
    ·แสดงขั้นต่ำ (g):5
    ·การทำซ้ำได้:+/- 5 ก
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    · ความเป็นเชิงเส้น:+/- 5 ก
    ·ขนาด แผ่นเพลท:225 x 185 มม
    ·จอแสดงผล:LED
    · ฟังก์ชั่น:ภาชนะ, จำนวนชิ้น, การตวงสัตว์
    ·ความเร็วในการตอบสนอง:ประมาณ 1 - 2 วินาที
    · วัสดุ ตัวเครื่อง:สเตนเลส (SUS304)
    ·ขนาด:225 × 260 × 125 มม
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 5.2 กก
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
    สเกลวัด กันน้ำ ฝุ่น (ตามมาตรฐาน IP68) 30000 G | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย